Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9909.01 - UP-Abzweigdose
Stückliste
9909.01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9909.01
BZ
Bezeichnung
UP-Abzweigdose, 115x115x76 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
115 mm
B
Breite
115 mm
T
Tiefe
76 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
16
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 398
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
153.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037530
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP- Abzweigdose, quadratisch Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 76mm UP-Abzweigdose, inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 4x Ausbrechöffnungen Ø 20mm: 16 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9909.01 / E-No 155 010 398
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen