Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9459-02 - Brandschutz Rohrschott System RS 90
Stückliste
9459-02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9459-02
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Rohrschott System RS 90
LOD
Detaillierungsgrad
INSTH
Installationsöffnung (Hohlwand)
35 mm
INSTM
Installationsöffnung (Mauerwerk)
32 mm
FUR
für Rohre
M16 - M25
MINW
min. Wandstärke
100 mm
ETAZ
ETA-Zulassung
beantragt
VKFZ
VKF Zulassung
21044
ENO
E-Nummer
121 812 608
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
16 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.21 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536241
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Leitungsschott System LS90, El 30-90, für Brandschutzwände Brandabschottung EI30, EI60, EI90 nach EN 1366-3/DIN 4102-9 für die Durchführung einzelner Installationsrohre. Rohrabschottung für leichte Brandschutzwände nach DIN 4102, Mauerwerkswände nach DIN 1053 und Betonwände nach DIN 1045, bestehend aus Dämmschicht bildendem Material. Installationsöffnung Massivwand . für Wandeinführung und -durchführung ohne Verwendung von Brandschutzschaum oder -kitt aus dämmstoffbildendem Material selbständiger Raumabschluss der Installationsöffnung dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes Durchmesser 32 mm Installationsöffnung Hohlwand Durchmesser 35 mmFür Installationsrohre Durchmesser 16 - 25 mmVKF- Zulassung: 21044 Artikelnummer: 9459-02 / E-No 121 812 608
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen