Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
5014 - Hohlwand, O-range®, 4-Fach
Stückliste
5014
CNSORDERNO
Art.-Nr.
5014
BZ
Bezeichnung
Hohlwand, O-range®, 4-Fach, mit Trennsteg, halogenfrei, mit Geräteschrauben, Ø 68/67 mm
LOD
Detaillierungsgrad
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Tiefe
47 mm
AEBO
Anzahl Einbauöffnungen
4
ABO16
Ausbrechöffnungen Ø 16 mm
6
ABO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
ABO25
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
XVB
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
8
XVB2
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
8
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
102.25 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.285 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222367383
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HELIA
    5019 - Hohlwand, O-range®, 1-Fach
    HELIA
    5023 - Hohlwand, O-range ECON®, 3-Fach
    HELIA
    5024 - Hohlwand, O-range ECON®, 4-Fach
    HELIA
    5026 - Hohlwand, O-range ECON® Flex
    HELIA
    5022 - Hohlwand, O-range ECON®, 2-Fach
    HELIA
    9069-01 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
    HELIA
    5011 - Hohlwand, O-range®, 1-Fach,
    HELIA
    5013 - Hohlwand, O-range®, 3-Fach
    HELIA
    5012 - Hohlwand, O-range®, 2-Fach
    HELIA
    75 - Unterputz, Gerätedose
    HELIA
    74 - Unterputz, Gerätedose
    HELIA
    9069-03 - Hohlwand, Gerätedose
    HELIA
    247 - Hohlwand, Gerätedose
    HELIA
    9069-04 - Hohlwand, Geräte-Verbindungsdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen