Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
261 - Hohlwand, Geräte- Verbindungsdose
Stückliste
261
CNSORDERNO
Art.-Nr.
261
BZ
Bezeichnung
Hohlwand, Geräte- Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
61 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
GESCH
Geräteschrauben
2
ABO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
4
LSF1
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
4
LSF2
Leitungseinführungen 3 x 2.5 mm² bzw. 5 x 1.5 mm²
2
LSF3
Leitungseinführungen
2
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
7
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
24.33 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.441 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222352761
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen