Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1297-22 - Betonbau Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1297-22
CNSORDERNO
Bestellnummer
1297-22
BZ
Bezeichnung
Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 250 x 220 x 90 mm, mit Mineralfaserplatte
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
250 mm
B
Breite
220 mm
T
Tiefe
90 mm
EBO
Einbauöffnung
200 x 145 mm
GET
Geräte-Einbautiefe
65 mm
DS
Deckenstärke
>= 140 mm
WS
Wandstärke
>= 120 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
1081 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
9.32 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456490055
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen