Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1282-65 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
Stückliste
1282-65
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-65
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 160 mm f. Sichtbeton
LOD
Detaillierungsgrad
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
160 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
172 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547070
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 160 mm f. Sichtbeton (1282-65) Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Einbaudurchmesser Ø 160 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 172 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180 Art.-Nr.1282-65
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen