Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1281-68 - HaloX®-O Frontteile für quadratischen Deckenauslass (DA), für Sichtbeton
Stückliste
1281-68
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-68
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 68x68 mm f. Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-92
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA)
68 x 68 mm
LB
Leuchtenblende min.
75 x 75 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546769
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 68x68 mm für Sichtbeton (1281-68) Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Einbaudurchmesser Ø 68 x 68 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 80 x 80 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1281-68
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen