Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1264-50 - Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 35mm
Stückliste
1264-50
CNSORDERNO
Bestellnummer
1264-50
BZ
Bezeichnung
Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 35mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken, Tiefe 82 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
82 mm
AT
Anzahl Teile
3
M25
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
8
ALO
Auslassöffnung Ø
35 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
53.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331501
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen