Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1204-24 - Betonbau End- und Übergangstülle
Stückliste
1204-24
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1204-24
BZ
Bezeichnung
Betonbau End- und Übergangstülle, für M20 Rohre, mit Putzhaut, 2-teilig, Ø 30 x 32 mm
LOD
Detaillierungsgrad
D
Durchmesser
30 mm
H
Höhe
32 mm
R
DIN EN Rohr Ø
20 mm
AT
Anzahl Teile
2
SF
Sichtbare Fläche Ø
23 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
5.968 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.037 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456352704
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
End- und Übergangstülle für Rohre Durchmesser 20 mm, Ortbeton (1204-24) aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C, zum Verbinden von Installationsrohren oder als Wand- bzw. Deckenauslass, zur Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, 2-teilig, für DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm, Durchmesser x Höhe: 30 x 32 mm, Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Durchmesser 23 mm Hersteller/Typ Kaiser Art.-Nr. 1204-24
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen