Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1159-70 - Einbaugehäuse für die Außendämmung 100 - 160 mm
Stückliste
1159-70
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1159-70
HR
Hierarchie
00150.00100.0000
ENO
E-Nummer
372911309
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse für Außendämmung (WDVS), für Dämmstärken 100-160 mm, für Leuchten DA bis Ø 86 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
220 mm
B
Breite
110 mm
H
Höhe
160 mm
DS
Dämmstärke
100 - 160
EL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
68 - 86
ML
Max. Lampenleistung
8 W
ME
max. Einbautiefe der LED-Leuchten
70 - 130
RKF
Leitungs- oder Rohreinführungen bis max. Ø 25 mm
5 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
333 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
6.99 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547902
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen