Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9069-75 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
Nomenclature
9069-75
CNSORDERNO
No art.
9069-75
BZ
Désignation
Paroi creuse, bte. d'encastrement, acoustique, Ø 68 mm, sans halogène
LOD
level of detail
T
Depth
49 mm
FL
Cut hole Ø
68 mm
FUR
For panel thicknesses up to
40 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
4
M25
Entrées pour gaines jusqu'à M25
2
VPE
Support connectors for each package
5
CNSMASSEXACT
Poids net
32.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.449 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547933
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale