Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1276-40 - Montage béton boîte PERILEX®
Nomenclature
1276-40
CNSORDERNO
Order code
1276-40
BZ
Désignation
Montage béton boîte PERILEX®, avec 2 vis à tête fraisée Ø 4 mm, profondeur 66 mm
LOD
level of detail
T
Depth
66 mm
EBO
Installation opening Ø
70 mm
AT
Nombre de pièces
2
CNSMASSEXACT
Poids net
46 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456310506
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HELIA
    1275-40 - Montage béton boîte CEE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale