Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1262-60 - Montage béton B² boîte d'encastrement
Nomenclature
1262-60
CNSORDERNO
No art.
1262-60
BZ
Désignation
Montage béton B² boîte d'encastrement, avec enduit injecté, profondeur 48,5 mm
LOD
level of detail
T
Depth
48.5 mm
D
Diamètre
60 mm
MR
Markings for cables and DIN EN conduits to Ø 16 mm
4
MR2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
CNSMASSEXACT
Poids net
35.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.576 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456142893
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale