Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
5024 - Paroi creuse, O-range ECON®, qd
Nomenclature
5024
CNSORDERNO
No art.
5024
BZ
Désignation
Paroi creuse, O-range ECON®, qd, pour tube M16-M25, avec cloison, à vis, Ø 68/67 mm
LOD
level of detail
FP
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
T
Profondeur
47 mm
AEBO
Nombre d'ouvertures d'installation
4
M20
Entrées de tubes M20
8
M25
Entrées de tubes M25
2
XVB
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
4
XVB2
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
2
CNSMASSEXACT
Poids net
104.48 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.285 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222367444
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale