Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1281-30 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 mit Tunnel 190
Stückliste
1281-30
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-30
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 mit Tunnel 190, Nachfolgetyp zu 1290-41
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
HaloX® 100
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-100 mm
ELLMAX
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
LL
Lampenleistung LED max.
20 W
LLNHT
Lampenleistung NV/HV/TC max.
50 W
GD
Gehäusedurchmesser Ø
130 mm
TF
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
TL
Tunnel Länge
190 mm
TB
Tunnel Breite
140 mm
TH
Tunnel Höhe
85 mm
RK
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
4
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
304.810 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
7.200 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546844
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100 mit Tunnel 190 (1281-30) Beton-Einbaugehäuse aus Kunststoff für Leuchten und Lautsprecher in Ortbetondecken, Einbaudurchmesser =100 mm, mit Tunnel 190 für Betriebsgeräte bis max. 150mm x 90mm x 50mm Tiefe inkl. Frontteil 120 mm Lampenleistung LED max. 20 W Lampenleistung NV/HV/TC max. 50 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr. 1281-30 + Frontteil (evtl. Zubehör)
COVER
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HELIA
    1281-50 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
    HELIA
    1281-11 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
    HELIA
    1281-25 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
    HELIA
    1281-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
    HELIA
    1281-21 - Einbaugehäuse Verlängerungsringe HaloX
    HELIA
    1282-71 - Einbaugehäuse, HaloX® 180
    HELIA
    1282-40 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 325
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen