Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1269-40 - Betonbau, Doppel-Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1269-40
CNSORDERNO
Bestellnummer
1269-40
BZ
Bezeichnung
Betonbau, Doppel-Geräte-Verbindungsdose, 2-teilig, mit Putzhaut, Auslassöffnung 2 x Ø 60 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
145 mm
B
Breite
74 mm
T
Tiefe
94 mm
EBO
Einbauöffnung
60 x 131 mm
M25
Rohreinführungen bis M25
8
M40
Rohreinführungen bis M40
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
106.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.85 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544123
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen