Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1276-40 - Betonbau Gerätedose PERILEX®
Stückliste
1276-40
CNSORDERNO
Bestellnummer
1276-40
BZ
Bezeichnung
Betonbau Gerätedose PERILEX®, mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Tiefe 66 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
66 mm
EBO
Einbauöffnung Ø
70 mm
AT
Anzahl Teile
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
46 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456310506
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen