Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9966.22 - System-geräteträger 240 - 310 mm
Stückliste
9966.22
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9966.22
HR
Hierarchie
00150.00100.0000
ENO
E-Nummer
372804419
BZ
Bezeichnung
System-Geräteträger 240 - 310mm, mit universeller Montageplatte, für Isolierstärken 240-310 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
System-Geräteträger 240 - 310 mm mit Montageplatte und Leuchtenauslass Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 110 x 240-310 mm. Aus Polyethylen, Isolationsmaterial Neopor, halogenfrei, GDP 850°C Artikelnummer: 9916.22 / E-No 372 804 419
LOD
Detaillierungsgrad
MAT
Material
Polyethylen
E
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850 °C nach EN 60695-2-11
VTEMP
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ISOMAT
Isolationsmaterial
Neopor
L
Länge
220 mm
B
Breite
110 mm
H
Höhe
240 - 310 mm
RKF
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
K
Kombination
Leuchtenauslass / Montageplatte
S
Schraubdübel
1x280 mm / 1x320 mm mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
283 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
14.4 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614268767
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen