Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9966.21 - System-geräteträger 160 - 240 mm
Stückliste
9966.21
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9966.21
HR
Hierarchie
00150.00100.0000
ENO
E-Nummer
372804409
BZ
Bezeichnung
System-Geräteträger 160-240 mm, mit universeller Montageplatte, für Isolierstärken 160-240 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
System-Geräteträger 160 - 240 mm mit Montageplatte und Leuchtenauslass Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 110 x 160-240 mm. Aus Polyethylen, Isolationsmaterial Neopor, halogenfrei, GDP 850°C Artikelnummer: 9916.21 / E-No 372 804 409
LOD
Detaillierungsgrad
MAT
Material
Polyethylen
E
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850 °C nach EN 60695-2-11
VTEMP
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ISOMAT
Isolationsmaterial
Neopor
L
Länge
220 mm
B
Breite
110 mm
H
Höhe
160 - 240 mm
RKF
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
K
Kombination
Leuchtenauslass / Montageplatte
S
Schraubdübel
1x200 mm / 1x240 mm mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
283 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
9.094 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614268743
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen