Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9966.21 - Suppore modulaire p. appareils 160 - 240 mm
Nomenclature
9966.21
CNSORDERNO
No art.
9966.21
HR
Hiérarchie
00150.00100.0000
ENO
E-nombre
372804409
BZ
Désignation
Support modulaire p. appareils 160-240mm, avec plaque de montage universelle, pour force d'isolation 160-240 mm
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Support d'appareils modulaire 160 - 240 mm avec plaque de montage et sortie pour luminaire Installation dans: façades isolées par l'extérieur (ITE) Longueur x Largeur x Hauteur: 220 x 110 x 160-240 mm. en polyethylène, matériel isolant en Neopor, sans halogène, test au filament chauffant 850°C Numéro d'article: 9916.21 / E-No 372 804 409
LOD
level of detail
MAT
Matériel
Polyéthylène
E
Traits
Sans halogène
GP
fil incandescent
850 °C nach EN 60695-2-11
VTEMP
Matériel isolant
-5°C / + 60°C
ISOMAT
Matériel isolant
Neopor
L
Longueur
220 mm
B
Breite
110 mm
H
Hauteur
160 - 240 mm
RKF
Introductions combinées pour gaines M20/25
2
K
Combinaison
Leuchtenauslass / Montageplatte
S
Cheville à visser
1x200 mm / 1x240 mm mm
CNSMASSEXACT
Poids net
283 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
9.094 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614268743
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale