Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9940.11 - Prefix Flügel Set, 10-er
Stückliste
9940.11
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9940.11
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
137 mm
B
Breite
59 mm
H
Höhe
16 mm
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
AF
Anzahl Flügel
10
ENO
E-No.
155 903 308
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
202.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
3.335 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614265193
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen