{helia/betonbau/9917_02.prj},{NB=9917.02(2)},{CNSORDERNO=9917.02},{BZ=Schraubdeckel, 420x320 mm},{LOD=2},{L=420},{B=320},{H=5},{F=RAL 9010},{S=6},{FA=9917 / 9917.21},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 912 908},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=357.820},{CNSVOLUMEEXACT=0.824},{CNSEAN=7611614261799},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Schraubdeckel Für UP-Schlaufkasten 9917, 9917.21 Länge x Breite x Höhe: 420 x 320 x 5mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Anzahl Schrauben: 6 Artikelnummer: 9917.02 / E-No 155 912 908},{PICTURESMALL=9917_02.png},{ETIM40=EC002656}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1