{helia/betonbau/9916.prj},{NB=9916(2)},{CNSORDERNO=9916},{BZ=UP-Schlaufkasten, 250x180x120 mm},{LOD=2},{L=250},{B=180},{T=120},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 002 908},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=353.380},{CNSVOLUMEEXACT=4.118},{CNSEAN=7611614261744},{RM25=12},{RM32=8},{RM40=4},{GA=8},{PA=4},{AN=8},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 180 x 120mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 8x Prefix Aufnahmen: 4 Anzahl Nägel: 8 Artikelnummer: 9916 / E-No 155 002 908},{PICTURESMALL=9916.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1