Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9916.21 - UP-Schlaufkasten
Stückliste
9916.21
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9916.21
BZ
Bezeichnung
UP-Schlaufkasten, 250x180x185 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
250 mm
B
Breite
180 mm
T
Tiefe
185 mm
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 003 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
452.290 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
8.512 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261751
RM20
Rohreinführungen bis M20
4
RM25
Rohreinführungen bis M25
20
RM32
Rohreinführungen bis M32
8
RM40
Rohreinführungen bis M40
8
RM50
Rohreinführungen bis M50
4
GA
Grossflächige Ausbrechöffnungen
8
PA
Prefix Aufnahmen
4
AN
Anzahl Nägel
8
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 180 x 185mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 4x M20; 20x M25; 8x M32; 8x M40; 4x M50 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 8x Prefix Aufnahmen: 4 Anzahl Nägel: 8 Artikelnummer: 9916.21 / E-No 155 003 908
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen