Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9916.03 - Feuchtraumdeckel
Stückliste
9916.03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9916.03
BZ
Bezeichnung
Feuchtraumdeckel, 270x200x2 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
270 mm
B
Breite
200 mm
H
Höhe
2 mm
S
Schrauben
4 ST
FA
Für Artikelnummer
9916 / 9916.21
CNSMAT
Material
Aluminium eloxiert
D
Dichtung
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 915 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
328.960 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.843 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261805
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Feuchtraumdeckel Für UP-Schlaufkasten 9916, 9916.21 Länge x Breite x Höhe: 270 x 200 x 2mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Schrauben: 4 Artikelnummer: 9916.03 / E-No 155 915 908
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen