Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9916.03 - Couvercle pour locaux humides
Nomenclature
9916.03
CNSORDERNO
No art.
9916.03
BZ
Désignation
Couvercle pour locaux humides, 270x200x2 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
270 mm
B
Largeur
200 mm
H
Hauteur
2 mm
S
Vis incluses
4 ST
FA
Pour numéro d'article
9916 / 9916.21
CNSMAT
Matériaux
Aluminium anodisé
D
Joint
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 915 908
CNSMASSEXACT
Poids net
328.960 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.843 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261805
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Couvercle pour locaux humides Pour boîtes de passage 9916, 9916.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 270 x 200 x 2mm D'aluminium anodisé, joint néoprène Nombre de vis: 4 Numéro d'article: 9916.03 / E-No 155 915 908
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale