{helia/betonbau/9914_03.prj},{NB=9914.03(2)},{CNSORDERNO=9914.03},{BZ=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 265x115x2 mm},{LOD=2},{L=265},{B=115},{H=2},{S=4},{FA=9914.01},{CNSMAT=Aluminium eloxiert},{D=CR (Neopren)},{ENO=155 901 298},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=185.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.387},{CNSEAN=7611614039411},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Feuchtraumdeckel Für UP-Abzweigdosen 9914.01 Länge x Breite x Höhe: 265 x 115 x 2mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Anzahl Schrauben: 4 Artikelnummer: 9914.03 / E-No 155 901 298},{PICTURESMALL=9914_03.png},{ETIM40=EC002656}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1