Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9914.01 - UP-Schlaufkasten
Stückliste
9914.01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9914.01
BZ
Bezeichnung
UP-Schalungskasten, 250x105x94mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
250 mm
B
Breite
105 mm
T
Tiefe
94 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
26
RK2
Rohr-Kombieinführungen M20/25/32
2
RK3
Rohr-Kombieinführungen M40/50/63
2
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 101 198
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
321.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037844
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotex
UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 105 x 94mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr- Kombieinführungen: 26x M20/25; 2x M20/25/32; 2x M40/50/63 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9914.01 / E-No 155 101 198
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen