Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9911.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
Stückliste
9911.03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9911.03
BZ
Bezeichnung
Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 186x130x1.5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
186 mm
B
Breite
130 mm
H
Höhe
1.5 mm
S
Schrauben
4 ST
CNSMAT
Material
Aluminium eloxiert
D
Dichtung
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 902 198
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
122.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.228 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039329
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR Für UP-Abzweigdosen 9912.01, 9911.01 Länge x Breite x Höhe: 186 x 130 x 1.5mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Schrauben: 4 Artikelnummer: 9911.03 / E-No 155 900 198
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen