Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9911.01 - UP-Abzweigdose
Stückliste
9911.01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9911.01
BZ
Bezeichnung
UP-Abzweigdose, 170x115x95mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
170 mm
B
Breite
115 mm
T
Tiefe
95 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
2
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
14
RK2
Rohr-Kombieinführungen M20/25/32
6
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 698
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
284.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037578
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose, rechteckig Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 170 x 115 x 95mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen: 14x M20/25; 6x M20/25/32 Ausbrechöffnungen Ø 20mm: 2 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9911.01 / E-No 155 010 698
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen