{helia/betonbau/9909_03.prj},{NB=9909.03(2)},{CNSORDERNO=9909.03},{BZ=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 130x130x1.5mm},{LOD=2},{L=130},{B=130},{H=1.5},{S=4},{CNSMAT=Aluminium eloxiert},{D=CR (Neopren)},{ENO=155 900 098},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=93.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.171},{CNSEAN=7611614039268},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 1.5mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Schrauben: 4 Artikelnummer: 9909.03 / E-No 155 900 098},{PICTURESMALL=9909_03.png},{ETIM40=EC002656}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1