{helia/brandschutz/9473_95.prj},{NB=9473-95(2)},{CNSORDERNO=9473-95},{HR=00240.00500.0200},{ENO=121819058},{BZ=Brandschutz, Schalungskörper, Ø 100 mm, Höhe 300 mm},{LOD=2},{INFOTEXT=Schalungskörper für Deckenschott System DS 90 / 74 mm, El 30-90 Schafft passende Bauteilöffnungen. Für Deckenstärken 150 - 300 mm. Artikelnummer: 9473-95 / E-No 121 819 058},{PICTURESMALL=9473_95.png},{DM=100},{DS=150 - 300},{IP=-},{OP=8},{CNSMASSEXACT=43.1},{CNSVOLUMEEXACT=6.039},{CNSEAN=4013456544925},{INFOLINK=HTML (Online)}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1