Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9464-15 - Geräte-Verbindungsdose HWD B15
Stückliste
9464-15
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9464-15
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Geräte-Verbindungsdose, HWD B15 für Schiffbauwände B15
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
T
Tiefe
54.5 mm
FR
Fräsloch Ø
74 mm
KA
Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes
71 mm
GSAB
Geräteschraubenabstand
60 mm
LF13
Leitungseinführungen bis Ø 13 mm
4
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
5
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
75.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.508 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533561
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen