Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9464-02 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9464-02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9464-02
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
62 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
FUR
für Plattenstärke bis
40 mm
LF
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
6
VERBINDUNGSST
Verbindungsstutzen pro VPE
5
ETAZ
ETA-Zulassung
ETA-18/0418
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.525 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546219
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen