Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9463-50 - Brandschutz Deckendose HWD 30
Stückliste
9463-50
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9463-50
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Deckendose HWD 30
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
44 mm
FL
Fräsloch Ø
74 mm
ABSTAND
Geräteschraubenabstand
60 mm
LF
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
2
DIBTZ
DIBt-Zulassung
Z-19.21-1788
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
60.7 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.466 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533479
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen