Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9461-14 - Hohlwanddose HWD B15 für Schiffbauwände
Stückliste
9461-14
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9461-14
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Gerätedose HWD B15, für Schiffbauwände B15, für dünne Beplankungen
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
T
Tiefe
40 mm
FR
Fräsloch Ø
74 mm
KA
Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes
71 mm
GSAB
Geräteschraubenabstand
60 mm
LF13
Leitungseinführungen bis Ø 13 mm
4
FP
für Plattenstärke
0.2 - 40 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
66.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.466 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536296
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen