Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9459-02 - Cloisonnement de tubes RS90
Nomenclature
9459-02
CNSORDERNO
No art.
9459-02
BZ
Désignation
Cloisonnement de tubes RS90
LOD
level of detail
INSTH
Installation opening (cavity wall)
35 mm
INSTM
Installation opening (masonry)
32 mm
FUR
for conduits
M16 - M25
MINW
Min. wall thickness
100 mm
ETAZ
ETA approval
applied for
VKFZ
VKF approval
21044
ENO
E-Nummer
121 812 608
CNSMASSEXACT
Poids net
16 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.21 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536241
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Système de cloisonnement pour conduites LS90, El 30-90, pour parois pare-feu Cloisonnement pare-feu EI30, EI60, EI90 selon EN 1366-3/DIN 4102-9 pour le passage de tubes d'installation individuels. Cloisonnement pour tubes dans des parois pare-feu en construction légère selon DIN 4102, murs en briques selon DIN 1053 et murs en béton selon DIN 1045, fabriqué en matériau écumant. Ouverture d'installation dans des murs massifs . pour introductions dans et passages au travers de parois aucune nécessité d'appliquer de la mousse ou du mastic ignifuge fabriqué en matériau écumant cloisonnement automatique de l'ouverture d'installation longévité élevée du matériau Diamètre 32 mm Ouverture d'installation dans des parois creuses diamètre 35 mm Pour des tubes d'installation avec un diamètre de 16 - 25 mm Homologation AEAI: 21044 Numéro d'article: 9459-02 / E-No 121 812 608
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale