Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9435-04 - Boîtier anti-incendie FlamoX®EI30
Nomenclature
9435-04
CNSORDERNO
No art.
9435-04
BZ
Désignation
Boîtier anti-incendie FlamoX®EI30
LOD
level of detail
FUR
pour épaisseurs de dalles
2 x 12.5 mm
L
Longueur
230 mm
B
Breite
180 mm
H
Hauteur
100 mm
AO
Orifice ø
100 mm
LHMAX
Hauteur d'installation maximale des luminaires et haut-parleurs
100 mm
RF
Entrées pour gaines jusqu'à M25
2
LF
Introduction de câbles jusqu'à ø 13,5mm
2
LEDL
Luminère LED
14 W
HALOGENL
Luminaires halogènes
50 W
ETAZ
Approbation de l'ETA
demandé
ENO
E-nombre
920 848 219
CNSMASSEXACT
Poids net
1281.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
6.895 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546073
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier pare-feu FlamoX®, pour luminaires et haut-parleurs Boîtier d'encastrement en tôle galvanisé avec enrobage en matière pare-feu écumante à l'intérieur, pour luminairesencastrés ou haut-parleurs, étanche à la fumée et exempte d'halogène, ouverture jusqu'à un diamètre de 100 mm, lors d'une découpe carrée ou rectangulaire, la diagonale peut comporter 100 mm au maximum, profondeur d'encastrement maximale du luminaire 100 mm, puissance de lampe max. 50 W pour lampes halogènes et 14 W pour lampes à LED, adapté pour logement de ballasts à faibles pertes ou de ballasts électroniques et leurs accessoires. Dimensions du boîtier 230 x 180 x 100 mm (LxLxH), pour incorporation dans dans des plafonds suspendus à deux couches fabriqués en panneau de placoplâtre d'une épaisseur de 2 x 12,5 mm selon DIN 4102-4 ou EN 13501-1 ou dans un système de plafond certifié (charge thermique depuis le haut et le bas) Boîtiers pare-feur pour luminaires et haut-parleurs fiables et certifiés Montage aisé depuis le bas Charges thermiques depuis le haut et le bas Montage sans support de suspension aditionnel Aucune nécessité d'appliquer des materiaux ou mastices pare-feu supplémentaires Présence d'un rapport d'essai, hologation ETA demandée, homologation AEAI 27047 Numéro d'article 9435-04 / E-No 920 848 219
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale