Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9320-21 - Einbaugehäuse ThermoX® LED
Stückliste
9320-21
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9320-21
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse ThermoX® LED, f. Leuchten DA bis Ø 81 mm, ET bis 85 mm, Gehäuseabmessungen Ø 86 x 95 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
95 mm
FSEB
frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø
86 mm
MAXD
max. Deckenauslass (DA) Ø
81 mm
MAXE
max. Einbautiefe der LED-Leuchten
85 mm
MAXL
max. Lampenleistung
10 Watt
LSF
Leitungseinführungen
3 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
61 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.43 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456545717
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen