Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9074-03 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9074-03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9074-03
BZ
Bezeichnung
Hohlwand, Geräte-Verbindungsdose, Strahlenschutz deutsche Dimension, für bleikaschierte Strahlenschutzwände
LOD
Detaillierungsgrad
FUR
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Tiefe
58.5 mm
FL
Fräsloch Ø
74 mm
ABSTAND
Geräteschraubenabstand
60 mm
LF
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
2
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
3
BGW
Bleigleichwert [mm Pb]
2.5
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
444 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.807 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456543768
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HELIA
    1569-01 - Unterputz, Geräte-Verbindungsdose
    HELIA
    7501 - Unterputz, Q-range®, Tiefe 50mm
    HELIA
    9268-94 - Hohlwand Electronic-Dose ECON® Flex
    HELIA
    752 - Q-range ECON® 4 Schraubdomen
    HELIA
    1564-01 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
    HELIA
    9074-01 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
    HELIA
    7522 - Q-range ECON® mit 2 Schraubdomen
    HELIA
    HaloX 180 Ortbeton - HaloX 180 Ortbeton
    HELIA
    261 - Hohlwand, Geräte- Verbindungsdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen