Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9069-74 - Hohlwand Electronic-Dose
Stückliste
9069-74
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9069-74
BZ
Bezeichnung
Hohlwand Electronic-Dose, Schallschutz, halogenfrei
LOD
Detaillierungsgrad
FUR
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Tiefe
70 mm
FL
Fräsloch Ø
2 x 74 mm
MA
Mittenabstand
71 mm
RF
Rohreinführungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm
4
LF
Leitungseinführungen bis Ø 13.5 mm
4
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
151.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.131 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456537217
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen