Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
7651 - Unterputz, Q-range®, Tiefe 65mm
Stückliste
7651
CNSORDERNO
Art.-Nr.
7651
BZ
Bezeichnung
Unterputz, Q-range®, Tiefe 65mm, für Rohre M16-M20, ohne Schrauben, Mittenabstand 60/71mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
60 mm
B
Breite
60 mm
T
Tiefe
65 mm
ABSTAND
Geräteschraubenabstand
60 mm
SCHRAUBDOME
Schraubdome zur Gerätebefestigung
V: 2 x 3, H: 2 x 1
RFH
Rohreinführung Horizontal
2 x M20, 2 x M16/20 mm
RFV
Rohreinführung Vertikal
2 x M16, 4 x M16/20, 4 x M20 mm
RFB
Rohreinführung Boden
2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm
DVF
Durchverdrahtungsfelder
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
32.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.549 l
CNSEAN
EAN-Code
5415160002316
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HELIA
    7500 - Unterputz, Q-range®, Tiefe 50mm
    HELIA
    7650 - Unterputz, Q-range®, Tiefe 65mm
    HELIA
    7522 - Q-range ECON® mit 2 Schraubdomen
    HELIA
    7501 - Unterputz, Q-range®, Tiefe 50mm
    HELIA
    5023 - Hohlwand, O-range ECON®, 3-Fach
    HELIA
    5024 - Hohlwand, O-range ECON®, 4-Fach
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen