Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
76 - Unterputz, Gerätedose
Stückliste
76
CNSORDERNO
Art.-Nr.
76
BZ
Bezeichnung
Unterputz, Gerätedose
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
60 mm
B
Breite
60 mm
T
Tiefe
65 mm
RFV
Rohreinführung Vertikal
3 x 20 mm
RFH
Rohreinführung Horizontal
2 x 20 + 2 x 16 mm
RFB
Rohreinführung Boden
4 x 16 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
36.70 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.549 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222355212
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen