Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
753 - Adaptateur pour 752 (Econ Quadra)
Nomenclature
753
CNSORDERNO
No art.
753
BZ
Désignation
Inst. encastr., entretoise Q-range ECON®, Entr'axe 71 mm
LOD
level of detail
L
Longueur
60 mm
B
Breite
11 mm
T
Tiefe
50 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
4.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.226 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222355205
INFOTEXT
texte d'info
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale