Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1297-35 - Betonbau, Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1297-35
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1297-35
BZ
Bezeichnung
Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte, 408x308x235mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
408 mm
B
Breite
308 mm
T
Tiefe
235 mm
EO
Einbauöffnung
344 x 234 mm
GE
Geräte-Einbautiefe
215 mm
DS
Deckenstärke
>= 280 mm
WS
Wandstärke
>= 280 mm
REM25
Rohreinführungen bis M25
24
REM32
Rohreinführungen bis M32
20
REM40
Rohreinführungen bis M40
20
REM50
Rohreinführungen bis M50
12
REM63
Rohreinführungen bis M63
4
LHL
max. Leistung Halogenleuchten
1x75 W QR-CBC, 2x50 W QR-CBC, 2x75 W Alu
AN
Anzahl Nägel
8
REM20
Rohreinführungen bis M20
-
GFABO
Grossflächige Ausbrechöffnungen
10
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
3.500 kg
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
32.214 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456543843
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen