Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1295-02 - Betonbau Verbindungskasten
Stückliste
1295-02
CNSORDERNO
Bestellnummer
1295-02
BZ
Bezeichnung
Betonbau Verbindungskasten, mit Putzhaut, 128 x 128 x 80 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
128 mm
B
Breite
128 mm
T
Tiefe
80 mm
EFF
Einführungsfelder
8
AT
Anzahl Teile
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
118.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456340312
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen