Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1292-27 - Einbaugehäuse KompaX® 2
Stückliste
1292-27
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1292-27
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse KompaX® 2, für Ortbeton, mit Mineralfaserplatte,, Deckenauslass Ø <= 180 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
470 mm
B
Breite
290 mm
T
Tiefe
131 mm
BZK
Breite Zusatzkomponente
160 mm
DA
Deckenauslass (DA) Ø
<= 180 mm
LL
Lampenleistung LED max.
45 W
LLNHT
Lampenleistung NV/HV/TC max.
52 W
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
992.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
10.950 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533264
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse für Einbauleuchten oder Lautsprecher, fürDeckenauslässe bis Durchmesser 180 mmaus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C2-teilig, für Ortbetondecken, Lampenleistung max. 52 Watt Länge x Breite x Höhe: 470 x 290 x 111 mmAuslassöffnung, Durchmesser ____________  Leuchteneinbauhöhe _________________ (max. 200mm)Ausladung Vorschaltgerät (AL) _____________ Abmessung Vorschaltgerät (L x B x H)______________ Deckenstärke __________________ Brandschutzklasse   F___ (bitte alle Felder ausfüllen) Hersteller/Typ Kaiser KompaX Art.-Nr. 1292-27
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen