Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1292-10 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Stückliste
1292-10
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1292-10
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 145 mm
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
145 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
152 mm
H
Höhe
14 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
23.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.061 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456335752
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 145mm Leuchtenblende min. Durchmesser 152 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1292-10
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen