Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1290-40 - Einbaugehäuse HaloX-O
Stückliste
1290-40
CNSORDERNO
Bestellnummer
1290-40
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse HaloX-O
LOD
Detailgrad
D
Durchmesser
160 mm
DI
Tiefe inkl. Frontteil
133 mm
CE
Deckenauslass (DA) Ø
<=100 mm
C
Schlagkupplungen M20/M25
2
LW
Lampenleistung max.
50 Watt
HL
max. Einbauhöhe für HV-Leuchten und LED-Leuchten
105 mm
HH
max. Einbauhöhe für NV-Leuchten
110 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
166.300 g
SV
Einzeln-Volumen
4.280 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456332911
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen