Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1283-73 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 250 avec tunnel 325
Nomenclature
1283-73
CNSORDERNO
No art.
1283-73
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250, plaque fibres minérales+tunnel 325 mm, pour prédalles montées
LOD
level of detail
SYS
HaloX®
HaloX® 250
ELL
Ceiling exit (CE) Ø
0-250 mm
ELLMAX
max. installation depth luminaire / loudspeaker
110 mm
LL
LED wattage max.
45 W
LLNHT
Lamp wattage max.
100 W
GD
Housing diameter Ø
280 mm
TF
Depth incl. front part
120 mm
TL
Tunnel length
325 mm
TB
Tunnel width
140 mm
TH
Tunnel height
85 mm
RK
Combination entry for M20/M25 conduits
4
CNSMASSEXACT
Poids net
1645.900 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
17.688 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547469
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, HaloX® 250 avec plaque en fibres minérales et tunnel 325 mm, pour plafonds à dalles, en une partie (1283-73) Boîtier d’encastrement dans le béton en matière synthétique pour luminaires et haut-parleurs en fabrication en usine, diamètre d’encastrement =250 mm, avec tunnel 325 pour dispositifs de commande jusqu’à max. 280mm x 90 mm x 50 mm, avec plaque en fibres minérales intégrée pour fixation par collage Profondeur, coiffe incluse 120 mm Puissance de lampe LED max. 45 W Puissance de lampe BT/HT/TC max. 100 W Diamètre d’encastrement luminaire / haut-parleur __________ (veuillez indiquer) Profondeur d’encastrement luminaire / haut-parleur ___________ (veuillez indiquer) Diamètre collerette luminaire / haut-parleur ____________ (veuillez indiquer) Fabricant/type Kaiser HaloX® 250 Réf. 1283-73
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale